Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.
Produktová řada: SR1109
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10172377 | 19,9546 Kč - 19,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 19,9825 Kč - 19,9825 Kč | 900 Skladem |
|
|
||
| 19,592 Kč - 31,8214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,363 Kč - 21,363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku