Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru U - dvojité, zacvakávací

Skladem

Dvojité svorky ve tvaru U se zatlačovacím provedením mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.

Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Svorku lze zajistit pomocí předem nainstalovaných spínacích nýtů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
6,0798 Kč - 6,0798 Kč 1000 Skladem
6,0798 Kč - 6,0798 Kč 1000 Skladem
2,4263 Kč - 3,9881 Kč 25800 Skladem
Svorka kabelová - zatlačovací - pro vedení kabeláže zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

10002681

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorka kabelová - zatlačovací - pro vedení kabeláže zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

10002674

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorka kabelová - zatlačovací - pro vedení kabeláže zatlačovací PA66 přírodní

10002667

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
25800 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Barva
    přírodní