Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru U - zacvakávací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové - do slepého otvoru 6.4 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10558294


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Délka základny
    15.7 mm
  • Šířka základny
    7.6 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.4 mm
Svorky kabelové - do slepého otvoru 4.8 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10157848


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Délka základny
    14.2 mm
  • Šířka základny
    7.6 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.8 mm
Svorky kabelové - do slepého otvoru polyamid 6.6 přírodní

10157831


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové - do slepého otvoru polyamid 6.6 přírodní

10157855


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790