Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – zacvakávací, sedlo pro kulatý drát

Skladem

Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.

Zacvakávací aplikace nabízí snadnou instalaci. Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C


Produktová řada: SR2081

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost otvoru Kompatibilní rozsah průměru kabelu Tloušťka panelu Koupit
10168899 9,2591 Kč - 9,2591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.5 mm
10,1795 Kč - 10,1795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 - 1.6 mm
7,781 Kč - 7,781 Kč 850 Skladem
0.8 - 1.5 mm
3,6255 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 - 1.6 mm
4,1365 Kč - 4,2971 Kč 900 Skladem
1.5 - 1.6 mm
4,9979 Kč - 6,0474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.5 mm
Svorky kabelové 0.76 mm 1.52 mm PA66 přírodní

10168899

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    110 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
Svorky kabelové 1.47 mm 1.63 mm PA66 přírodní

10168929

Cenové rozmezí
10,1795 Kč - 10,1795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    110 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
Svorky kabelové 0.76 mm 1.52 mm PA66 přírodní

10168875

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 7,781 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorky kabelové 1.47 mm 1.63 mm PA66 přírodní

10168905

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorky kabelové 1.47 mm 1.63 mm PA66 černá

10168912

Cenové rozmezí
4,2971 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorky kabelové 0.76 mm 1.52 mm PA66 černá

10168882

Cenové rozmezí
6,0474 Kč - 4,9979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C