Menu Vyhledávání

Svorky kabelové -zacvakávací - ve tvaru U

Skladem

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110 Skladem
5000 Skladem
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010792


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010808


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010785


Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010761


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010754


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid