Můstkové svorky lze použít pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro panely u vytápění a ventilace. Tyto můstkové svorky jsou vyrobeny z polyamidu a mají vnější závit z oceli umístěný symetricky nebo asymetricky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0827 Kč - 99,6842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 122,4406 Kč - 190,4632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
pozinkováno
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 104,6374 Kč - 162,7695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černě práškováno
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,4166 Kč - 44,2038 Kč | 840 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20075682 | 40,8502 Kč - 57,1902 Kč | 95 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku