Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada distančních kabelových svorek uspořádává vodiče do svazků v požadované vzdálenosti od desky, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení citlivých komponentů.
Produktová řada: SR2120
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Spacer Height | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0658 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,012 Kč - 3,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
4,3227 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
4,2391 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
6,1914 Kč - 7,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
3,016 Kč - 3,1405 Kč | 1000 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3367 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,0798 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,0658 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,1973 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4065 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
2,7509 Kč - 2,9236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,2332 Kč - 7,5998 Kč | 1697 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku