Menu Vyhledávání

Svorky pro kabelovou chráničku SHR

Skladem

Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Celková šířka Celková výška Koupit
6,4707 Kč - 6,4707 Kč 6000 Skladem
2
30.0 mm
32.5 mm
10025680 7,1251 Kč - 7,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
29.0 mm
42.5 mm
8,2642 Kč - 8,2642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3
30.0 mm
40.5 mm
11,0391 Kč - 11,0391 Kč 450 Skladem
2
30.0 mm
32.5 mm
Svorka na SHR-20/25 2 pomocí šroubů 25.0 mm polyamid černá

10025697

Cenové rozmezí
6,4707 Kč - 6,4707 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    #8 or M4 Screw 500
  • Délka základny
    22.0 mm
Svorka na SHR-20/25 1 zatlačovací 25.0 mm polyamid černá

10025680

Cenové rozmezí
7,1251 Kč - 7,1251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    Snap Lock into 6.4 mm Round Hole
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 25.0 mm
Svorka na SHR-20/25 3 zatlačovací 25.0 mm polyamid černá

10025710

Cenové rozmezí
8,2642 Kč - 8,2642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    Snap Lock into 9.5 mm Square Hole
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 25.0 mm
Svorka na SHR-20/25 2 25.0 mm polyamid černá

10025703

Cenové rozmezí
11,0391 Kč - 11,0391 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    0.8 mm Thick Double Sided Adhesive Tape, RMS-375