Menu Vyhledávání

Svorky pro kabelovou chráničku SHR

Skladem

Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Celková šířka Celková výška Koupit
6,4707 Kč - 6,4707 Kč 6000 Skladem
2
30.0 mm
32.5 mm
Svorka na SHR-20/25 2 pomocí šroubů 25.0 mm polyamid černá

10025697

Cenové rozmezí
6,4707 Kč - 6,4707 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    #8 or M4 Screw 500
  • Délka základny
    22.0 mm