Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 8.5 mm polyamid černá

This mains lead clamp is made of black UL94-V-2 nylon. The clamp mounts into a chassis panel thickness of 0.5 - 2.0 mm to secure the main power cable in an appliance. It is suited for cable diameters of 6.8 - 8.5 mm. The clamp provides strain relief to the cable and protects the cable form the metal cutout.
Nové objednací číslo:

10015902

Staré objednací číslo:

MLC-1

46 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 8,6596 Kč
2000 + 7,279 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 329,80 Kč

500 x 8,6596 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 31.0 mm
Šířka základny 14.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.8 - 8.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.5 - 2.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Průměr otvoru 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Nastavitelnost pevné
standardní UL
standardní RoHS
standardní RMS
standardní REACH

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás