Svorky pro ochrannou trubičku proti nadměrným ohybům jsou vyrobeny z přírodního nebo černého nylonu. Určeny jako ochrana proti lámání a ohýbání vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Produktová řada: SROFTHSP
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ příslušenství | Maximální průměr kabelového svazku | Barva | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6714 Kč - 5,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 4,9502 Kč - 5,9961 Kč | 62840 Skladem |
Svorka
|
0.169 in
4.3 mm
|
přírodní
|
||
| 1,8546 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 10113448 | 6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
|
| 5,0758 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.169 in
4.3 mm
|
přírodní
|
||
| 6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 6,394 Kč - 7,9041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 91,3925 Kč - 91,3925 Kč | 194 Skladem |
Drážková konzola
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
||
| 4,6714 Kč - 5,7173 Kč | 4000 Skladem |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 1,8546 Kč - 2,1893 Kč | 5600 Skladem |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 4,6575 Kč - 5,7173 Kč | 13122 Skladem |
Svorka
|
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
||
| 22,3112 Kč - 27,6659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Příchytka pro více vláken
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku