Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché mini kabely

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Malé ploché kabelové svorky slouží k organizaci a zabezpečení plochých kabelů s širokou škálou uplatnění, od montáže elektroniky až po průmyslové stroje. Pomáhají udržovat prostor čistý a uspořádané. Snadná montáž zatlačením. Jsou ideální pro lehčí kabely a mají zajištění shora.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
4,6017 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10005972

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 1.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2