Menu Vyhledávání

Svorky pro trubky a kabely

Skladem

Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.

Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
10,7373 Kč - 10,7373 Kč 450 Skladem
Svorky pro hadice na ochranu kabelů zatlačovací PA66 přírodní

10020999

Cenové rozmezí
10,7373 Kč - 10,7373 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    PA66
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2