Menu Vyhledávání

Svorky samolepicí – na kabely

Skladem

Kabelové příchytky jsou pevné a jednoduché prvky k uchycení kabelů, které jsou pro řadu aplikací ideálním řešením organizace kabeláže. Samolepicí základna pro rychlé a spolehlivé uchycení a také jednoduchou demontáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
2,747 Kč - 3,8347 Kč 9000 Skladem
16,9426 Kč - 16,9426 Kč 3100 Skladem
Kabelová svorka samolepicí 3.0 mm polyamid přírodní

10119341

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    3.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Uchycení
    Zatlačením
  • Adhesive Material
    lepidlo na bázi akrylu
Svorky kabelové samolepicí 1.5 mm PPE/PS bílá

10174395

Cenové rozmezí
16,9426 Kč - 16,9426 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.6 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Materiál svorky
    Noryl
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    bílá