Menu Vyhledávání

Svorky upínací Pitbull

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.

Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.

Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.

  • Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +80 C.
  • Vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu a opracování.
Materiál: ocel, mosaz Produktová řada: SR12031, SR12032

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Typ svorky h3 h2 d1 h1 s1 Koupit
1 997,23 Kč - 2 349,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
2 247,039 Kč - 2 643,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
2 247,039 Kč - 2 643,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Upínače Pitbull M12 16.3 15.2 ocel

20266707

Cenové rozmezí
2 349,6391 Kč - 1 997,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Upínače Pitbull M2.5 3.6 3.8 mosaz

20266585

Cenové rozmezí
2 663,8826 Kč - 2 264,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Upínače Pitbull M4 4.8 5.1 ocel

20266615

Cenové rozmezí
2 881,2261 Kč - 2 449,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Upínače Pitbull M4 4.8 5.1 ocel

20266639

Cenové rozmezí
2 881,2261 Kč - 2 449,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Upínače Pitbull M6 7.1 7.6 ocel

20266660

Cenové rozmezí
2 796,2217 Kč - 2 376,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Upínače Pitbull M2.5 3.6 3.8 mosaz

20266608

Cenové rozmezí
2 663,8826 Kč - 2 264,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Upínače Pitbull M6 7.1 7.6 ocel

20266653

Cenové rozmezí
2 796,2217 Kč - 2 376,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Upínače Pitbull M10 11.4 10.2 ocel

20266684

Cenové rozmezí
3 020,2565 Kč - 2 567,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Upínače Pitbull M6 7.1 7.6 ocel

20266646

Cenové rozmezí
2 796,2217 Kč - 2 376,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Upínače Pitbull M12 16.26 15.24 ocel

20266721

Cenové rozmezí
2 643,5609 Kč - 2 247,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Max. posun
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Upínače Pitbull M10 11.43 10.16 ocel

20266714

Cenové rozmezí
3 020,2565 Kč - 2 567,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Max. posun
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4
Upínače Pitbull M4 4.8 5.1 ocel

20266622

Cenové rozmezí
2 881,2261 Kč - 2 449,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Upínače Pitbull M12 16.3 15.2 ocel

20266691

Cenové rozmezí
2 643,5609 Kč - 2 247,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Upínače Pitbull M10 11.4 10.2 ocel

20266677

Cenové rozmezí
3 020,2565 Kč - 2 567,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Upínače Pitbull M2.5 3.6 3.8 mosaz

20266592

Cenové rozmezí
2 663,8826 Kč - 2 264,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6