Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka, což je užitečné u dlouhé délky a velké síly. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
Jsou efektivní zejména při upínání velkého počtu obrobků. Přesné a kontrolované upínání zajištěné hladkým klouzavým pohybem a robustním zajišťovacím mechanismem poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: ocel, hliník Produktová řada: SR12131
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | w1 | Typ svorky | Materiál | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 268,374 Kč - 1 691,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.6
|
|
hliník
|
||
| 7 215,209 Kč - 9 620,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.7
|
|
ocel
|
||
| 991,304 Kč - 1 321,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.3
|
|
hliník
|
||
| 4 873,252 Kč - 6 497,7522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.3
|
|
hliník
|
||
| 911,257 Kč - 1 215,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.1
|
|
ocel
|
||
| 1 472,087 Kč - 1 962,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.8
|
|
hliník
|
||
| 749,922 Kč - 999,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.7
|
|
hliník
|
||
| 991,304 Kč - 1 321,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.3
|
|
ocel
|
||
| 1 173,952 Kč - 1 565,2696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.1
|
|
hliník
|
||
| 1 421,778 Kč - 1 895,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.6
|
|
ocel
|
||
| 5 495,543 Kč - 7 327,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.3
|
|
ocel
|
||
| 2 102,309 Kč - 2 802,913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.8
|
|
ocel
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku