Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198268


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 100.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198305


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M24 200.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198404


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199517


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M16 75.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199562


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M6 60.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198121


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199548


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M5 25.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198053


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M20 100.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198336


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M16 120.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198312


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198213


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M12 80.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198251


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 75.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198428


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M6 75.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M16 100.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199579


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M12 130.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199555


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M6 30.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198091


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M10 60.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0