Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
317,4652 Kč - 423,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
675,5739 Kč - 900,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
361,0826 Kč - 481,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
252,287 Kč - 336,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
312,5087 Kč - 390,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
44.0
635,6739 Kč - 794,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
510,5217 Kč - 638,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
153,1565 Kč - 191,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
93,4304 Kč - 116,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
125,40 Kč - 156,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
99,1304 Kč - 123,913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
76,3304 Kč - 95,413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199517

Cenové rozmezí
423,287 Kč - 317,4652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M16 100.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199579

Cenové rozmezí
900,8478 Kč - 675,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199524

Cenové rozmezí
481,2783 Kč - 361,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199487

Cenové rozmezí
336,30 Kč - 252,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M16 150.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198329

Cenové rozmezí
390,5739 Kč - 312,5087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
794,5304 Kč - 635,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
638,1522 Kč - 510,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M10 120.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198220

Cenové rozmezí
191,5696 Kč - 153,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 40.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198145

Cenové rozmezí
116,7261 Kč - 93,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 60.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198190

Cenové rozmezí
156,8739 Kč - 125,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M5 40.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198084

Cenové rozmezí
123,913 Kč - 99,1304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M6 30.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198091

Cenové rozmezí
95,413 Kč - 76,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0