Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - odrušovací profil EMI

Skladem

EMI těsnění vyrobené z polyuretanové pěny pokryté nikl-měděnou páskou. Díky nacvakávacím profilům nabízejí tato těsnění ochranu hran a utěsnění. Používají se na kovové plechy a poskytují ochranu před vibracemi, vniknutím vlhkosti a nečistot. Poskytují utěsnění navíc pro ovládací skříně.

  • Snižuje vyzařované emise z beden a skříní
  • Vysoká charakteristika redukce šumu 80–90 dB
  • Nízký odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepicí základna pro snadnou instalaci
  • Jedno balení obsahuje pět metrových těsnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Návin Materiál Celková šířka Celková výška Typ Minimální úchop Koupit
3 688,5958 Kč - 4 381,6813 Kč 36 Skladem
Čtvercové
1.0 m
polyuretanová pěna
12.7 mm
12.7 mm
2
5.0 mm
3 032,8678 Kč - 3 602,7532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru L
1.0 m
polyuretanová pěna
10.7 mm
9.8 mm
1
5.0 mm
2 896,295 Kč - 3 440,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
1.0 m
polyuretanová pěna
12.7 mm
6.4 mm
1
5.0 mm
2 402,7418 Kč - 2 854,2242 Kč 21 Skladem
oválný
1.0 m
polyuretanová pěna
9.5 mm
6.4 mm
3
5.0 mm
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 12.7 mm 12.7 mm polyuretanová pěna

10306475

Cenové rozmezí
4 381,6813 Kč - 3 688,5958 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Návin
    1.0 m
  • kompresní
    10 – 25 %
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 10.7 mm 9.8 mm polyuretanová pěna

10306468

Cenové rozmezí
3 602,7532 Kč - 3 032,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková šířka
    10.7 mm
  • Návin
    1.0 m
  • kompresní
    10 – 25 %
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 12.7 mm 6.4 mm polyuretanová pěna

10306499

Cenové rozmezí
3 440,5085 Kč - 2 896,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Návin
    1.0 m
  • kompresní
    10 – 25 %
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 9.5 mm 6.4 mm polyuretanová pěna

10306482

Cenové rozmezí
2 854,2242 Kč - 2 402,7418 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Návin
    1.0 m
  • kompresní
    10 – 25 %