Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867 ,SR5561

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Návin Materiál Celková šířka Celková výška Koupit
7 282,5358 Kč - 7 282,5358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
25.4 mm
6.4 mm
1 416,1518 Kč - 1 416,1518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pěna
25.4 mm
6.4 mm
10 142,7004 Kč - 10 142,7004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
12.7 mm
6.4 mm
10266229 7 928,866 Kč - 7 928,866 Kč 14 Skladem
PVC
12.7 mm
3.2 mm
8 375,0905 Kč - 8 375,0905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pěna
25.4 mm
3.2 mm
5 315,6586 Kč - 5 315,6586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
25.4 mm
3.2 mm
687,8423 Kč - 687,8423 Kč 248 Skladem
pryž EPDM
25.0 mm
3.0 mm
675,5711 Kč - 675,5711 Kč 1225 Skladem
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
479,0228 Kč - 479,0228 Kč 157 Skladem
pryž EPDM
15.0 mm
5.0 mm
368,4844 Kč - 368,4844 Kč 3836 Skladem
pryž EPDM
10.0 mm
5.0 mm
859,8064 Kč - 859,8064 Kč 90 Skladem
pryž EPDM
30.0 mm
5.0 mm
306,1991 Kč - 306,1991 Kč 2 Skladem
PVC
12.7 mm
12.7 mm
6,3818 Kč - 7,0908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
polyethylen
25.0 mm
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
pryž EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 m
pryž EPDM
8.0 mm
8.0 mm
14,0561 Kč - 14,0561 Kč 240 Skladem
10.0 m
pryž EPDM
25.0 mm
2.0 mm
15,4993 Kč - 15,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
40.0 mm
5.0 mm
10,8882 Kč - 16,9373 Kč 1040 Skladem
10.0 m
pryž EPDM
10.0 mm
2.0 mm
40,6874 Kč - 65,10 Kč 744 Skladem
5.0 m
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
7,3418 Kč - 7,3418 Kč 100 Skladem
20.0 m
polyethylen
20.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 2
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.0 m PVC černá

10266250

Cenové rozmezí
7 282,5358 Kč - 7 282,5358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.2 m pěna černá

10384220

Cenové rozmezí
1 416,1518 Kč - 1 416,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    Pěna s otevřenou strukturou buněk
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.0 m PVC černá

10266243

Cenové rozmezí
10 142,7004 Kč - 10 142,7004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.0 m PVC černá

10266229

Cenové rozmezí
7 928,866 Kč - 7 928,866 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.2 m pěna černá

10384213

Cenové rozmezí
8 375,0905 Kč - 8 375,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    Pěna s otevřenou strukturou buněk
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.0 m PVC černá

10266236

Cenové rozmezí
5 315,6586 Kč - 5 315,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187890

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 687,8423 Kč

Skladové zásoby
248 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187920

Cenové rozmezí
675,5711 Kč - 675,5711 Kč

Skladové zásoby
1225 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187913

Cenové rozmezí
479,0228 Kč - 479,0228 Kč

Skladové zásoby
157 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187906

Cenové rozmezí
368,4844 Kč - 368,4844 Kč

Skladové zásoby
3836 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187937

Cenové rozmezí
859,8064 Kč - 859,8064 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 12.7 mm 7.6 m PVC černá

10384237

Cenové rozmezí
306,1991 Kč - 306,1991 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062316

Cenové rozmezí
7,0908 Kč - 6,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 50.0 m pryž EPDM černá

20063108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    1000.0 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 8.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20063115


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

20062941

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 14,0561 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062361

Cenové rozmezí
15,4993 Kč - 15,4993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

20122089

Cenové rozmezí
16,9373 Kč - 10,8882 Kč

Skladové zásoby
1040 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 5.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20122072

Cenové rozmezí
65,10 Kč - 40,6874 Kč

Skladové zásoby
744 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 2.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20121846

Cenové rozmezí
7,3418 Kč - 7,3418 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen