Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.
Produktová řada: SR1867 ,SR5561
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Návin | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476,708 Kč - 507,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
467,7695 Kč - 531,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10266229 | 372,6678 Kč - 396,4433 Kč | 115 Skladem |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
684,5514 Kč - 728,2535 Kč | 1 Skladem |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
780,3922 Kč - 951,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pěna
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1 161,2594 Kč - 1 416,1517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pěna
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
675,5711 Kč - 675,5711 Kč | 1253 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
380,7835 Kč - 380,7835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
503,607 Kč - 503,607 Kč | 239 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10187869 | 300,9371 Kč - 300,9371 Kč | 1070 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
230,0519 Kč - 306,1991 Kč | 2 Skladem |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
368,4844 Kč - 368,4844 Kč | 3852 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
479,0228 Kč - 479,0228 Kč | 183 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,3818 Kč - 7,0908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.404 ft
5.0 m
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
pryž EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
14,0561 Kč - 14,0561 Kč | 240 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,8882 Kč - 16,9373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,3418 Kč - 7,3418 Kč | 100 Skladem |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
15,4993 Kč - 15,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku