Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867 ,SR5561

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Návin Materiál Celková šířka Celková výška Koupit
40,6874 Kč - 65,10 Kč 744 Skladem
5.0 m
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
15,3928 Kč - 15,3928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
30.0 mm
5.0 mm
6,1244 Kč - 6,1244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
15.0 mm
2.0 mm
11,27 Kč - 11,27 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
25.0 mm
5.0 mm
10,013 Kč - 10,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
polyethylen
18.0 mm
3.0 mm
687,8423 Kč - 687,8423 Kč 253 Skladem
pryž EPDM
25.0 mm
3.0 mm
859,8064 Kč - 859,8064 Kč 95 Skladem
pryž EPDM
30.0 mm
5.0 mm
9,4683 Kč - 9,4683 Kč 190 Skladem
10.0 m
polyethylen
10.0 mm
3.0 mm
8,8381 Kč - 8,8381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
15.0 mm
5.0 mm
10,013 Kč - 10,013 Kč 620 Skladem
20.0 m
polyethylen
10.0 mm
1.0 mm
5,3196 Kč - 5,9107 Kč 870 Skladem
10.0 m
polyethylen
10.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 2
Pásky těsnicí 5.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20122072

Cenové rozmezí
65,10 Kč - 40,6874 Kč

Skladové zásoby
744 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062354

Cenové rozmezí
15,3928 Kč - 15,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062262

Cenové rozmezí
6,1244 Kč - 6,1244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062347

Cenové rozmezí
11,27 Kč - 11,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062309

Cenové rozmezí
10,013 Kč - 10,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187890

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 687,8423 Kč

Skladové zásoby
253 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187937

Cenové rozmezí
859,8064 Kč - 859,8064 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062293

Cenové rozmezí
9,4683 Kč - 9,4683 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062330

Cenové rozmezí
8,8381 Kč - 8,8381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 1.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062378

Cenové rozmezí
10,013 Kč - 10,013 Kč

Skladové zásoby
620 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062392

Cenové rozmezí
5,9107 Kč - 5,3196 Kč

Skladové zásoby
870 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen