PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáváno v rolích po 20 metrechProvides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Barva | Minimální šířka spony | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879,7536 Kč - 977,5038 Kč | 142 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 3 855,3865 Kč - 4 669,7058 Kč | 1 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 210,7025 Kč - 3 901,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 4 431,017 Kč - 5 389,2858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5 605,6633 Kč - 6 781,5506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3 021,7679 Kč - 3 665,7128 Kč | 6 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3 251,5321 Kč - 3 947,8248 Kč | 2 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | 83 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6 612,3755 Kč - 8 039,9617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 773,7176 Kč - 2 120,8669 Kč | 276 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 2 722,1276 Kč - 3 291,1485 Kč | 1 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 499,805 Kč - 1 778,4727 Kč | 80 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3 021,7679 Kč - 3 665,7128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 508,1438 Kč - 1 788,9172 Kč | 107 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 1 719,041 Kč - 2 052,5247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3 210,7025 Kč - 3 901,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 10412565 | 1 903,9986 Kč - 2 115,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 1 763,817 Kč - 2 108,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4 548,6253 Kč - 5 536,2753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku