Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Produktová řada: SR5558 ,SR5559
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Minimální šířka spony | Groove Width | Hloubka úchopu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 771,7488 Kč - 4 459,6587 Kč | 2 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 4 552,1126 Kč - 5 376,8864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 4 807,5707 Kč - 5 060,6159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 5 829,1878 Kč - 6 135,9932 Kč | 40 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 2 674,3533 Kč - 3 162,8777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
||
| 10268032 | 4 655,7982 Kč - 5 503,409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku