Menu Vyhledávání

Těsnění z materiálu Sealon

Skladem

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Materiál zajišťuje vynikající těsnící schopnosti.
  • Odolnost proti zvýšeným teplotám a chemikáliím.
Materiál: Sealon Barva: šedá Produktová řada: SRE0103, SRE0104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost A B C E Typ Koupit
1,7151 Kč - 2,3845 Kč 42500 Skladem
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
1,7151 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
1,5618 Kč - 2,1753 Kč 300 Skladem
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Plomby speciální Sealon šedá

10126509

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
42500 Skladem
Parametry
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon
Plomby speciální Sealon šedá

10126516

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Typ
    2
Plomby speciální Sealon šedá

10126493

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon