Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
11,6576 Kč - 39,8395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
178,1694 Kč - 178,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
952,9698 Kč - 952,9698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
291,5385 Kč - 291,5385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
10178720 | 188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
10178737 | 251,0575 Kč - 251,0575 Kč | 50 Skladem |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
772,1092 Kč - 772,1092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
431,9321 Kč - 431,9321 Kč | 38 Skladem |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
329,356 Kč - 329,356 Kč | 32 Skladem |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
4 589,455 Kč - 4 589,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
575,017 Kč - 575,017 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
30,5664 Kč - 119,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1 141,9602 Kč - 1 141,9602 Kč | 4 Skladem |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
21,6279 Kč - 84,1413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,9317 Kč - 7,3232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
|
||
1,9186 Kč - 2,3687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
|
||
5,3079 Kč - 6,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
|
||
2,2381 Kč - 2,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
|
||
1,3117 Kč - 1,6195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku