Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
12,5386 Kč - 15,4797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
101.6 mm
96,1373 Kč - 118,6881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
1.0 m
4,503 Kč - 5,9314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
50.8 mm
27,4275 Kč - 33,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
127 mm
6,5262 Kč - 8,0573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
76.2 mm
21,9641 Kč - 27,1161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
101.6 mm
3,8725 Kč - 4,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
76.2 mm
1,2149 Kč - 1,6053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
19.1 mm
4,1742 Kč - 5,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
63.5 mm
5,6186 Kč - 7,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
38.1 mm
128,6348 Kč - 158,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
3,7303 Kč - 4,6054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
50.8 mm
5,4671 Kč - 6,7496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
50.8 mm
4,188 Kč - 5,1703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
25.4 mm
2,7044 Kč - 3,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
63.5 mm
1,351 Kč - 1,6681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
25.4 mm
253,3899 Kč - 307,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
1.0 m
2,8114 Kč - 3,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
38.1 mm
1,9762 Kč - 2,4397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
38.1 mm
6,3217 Kč - 7,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
38.1 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 4.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373460

Cenové rozmezí
15,4797 Kč - 12,5386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.0 m (L) M8 x 1.25 polyamid 6.6

10373248

Cenové rozmezí
118,6881 Kč - 96,1373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373330

Cenové rozmezí
5,9314 Kč - 4,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 5.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373521

Cenové rozmezí
33,8611 Kč - 27,4275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    127 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373453

Cenové rozmezí
8,0573 Kč - 6,5262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 4.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373514

Cenové rozmezí
27,1161 Kč - 21,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373354

Cenové rozmezí
4,781 Kč - 3,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 0.750 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373255

Cenové rozmezí
1,6053 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373392

Cenové rozmezí
5,1534 Kč - 4,1742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373422

Cenové rozmezí
7,4008 Kč - 5,6186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid 6.6

10373224

Cenové rozmezí
158,8085 Kč - 128,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373385

Cenové rozmezí
4,6054 Kč - 3,7303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373439

Cenové rozmezí
6,7496 Kč - 5,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373415

Cenové rozmezí
5,1703 Kč - 4,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373347

Cenové rozmezí
3,3388 Kč - 2,7044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373262

Cenové rozmezí
1,6681 Kč - 1,351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.0 m (L) M4 x 0.7 polyamid 6.6

10373231

Cenové rozmezí
307,1358 Kč - 253,3899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373323

Cenové rozmezí
3,471 Kč - 2,8114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373279

Cenové rozmezí
2,4397 Kč - 1,9762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373477

Cenové rozmezí
7,8048 Kč - 6,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790