Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
4,188 Kč - 5,1703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
25.4 mm
2,7044 Kč - 3,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
63.5 mm
2,3052 Kč - 2,8459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
63.5 mm
4,1742 Kč - 5,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
63.5 mm
5,6186 Kč - 7,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
38.1 mm
128,6348 Kč - 158,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
9,5715 Kč - 11,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
63.5 mm
22,2768 Kč - 86,6655 Kč 2210 Skladem
M8
200.0 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 1.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373415

Cenové rozmezí
5,1703 Kč - 4,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373347

Cenové rozmezí
3,3388 Kč - 2,7044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373293

Cenové rozmezí
2,8459 Kč - 2,3052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373392

Cenové rozmezí
5,1534 Kč - 4,1742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373422

Cenové rozmezí
7,4008 Kč - 5,6186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid 6.6

10373224

Cenové rozmezí
158,8085 Kč - 128,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373491

Cenové rozmezí
11,8165 Kč - 9,5715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M8 polyamid 6.6

10065013

Cenové rozmezí
86,6655 Kč - 22,2768 Kč

Skladové zásoby
2210 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790