Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.
The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.
The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR33965
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 387,8223 Kč - 2 387,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 2 885,4008 Kč - 2 885,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 2 520,9132 Kč - 2 520,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 2 721,0537 Kč - 2 721,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku