Menu Vyhledávání

USIT kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiál: ocel nízkouhlíková;NBR 80 Barva: Přírodní, černá Produktová řada: SR6157, SRV0066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Velikost závitu OD Norma závitu Typ Koupit
9,2591 Kč - 9,2591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
závity metrické
2
12,3828 Kč - 12,3828 Kč 100 Skladem
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
závity metrické
2
13,7911 Kč - 13,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
závity metrické
2
10,6675 Kč - 10,6675 Kč 1000 Skladem
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
závity metrické
2
10388457 36,4253 Kč - 36,4253 Kč 60 Skladem
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
závity metrické
2
9,3707 Kč - 9,3707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
závity metrické
2
1 550,8978 Kč - 1 550,8978 Kč 7 Skladem
M8-M24
závity metrické
1
22,4925 Kč - 22,4925 Kč 2300 Skladem
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
závity metrické
2
17,8211 Kč - 17,8211 Kč 100 Skladem
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
závity metrické
2
10,9882 Kč - 10,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
závity metrické
2
26,8672 Kč - 27,9515 Kč 100 Skladem
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
závity metrické
2
Kroužky USIT M10 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385487

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M18 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385517

Cenové rozmezí
12,3828 Kč - 12,3828 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M22 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385524

Cenové rozmezí
13,7911 Kč - 13,7911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M8 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385470

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 10,6675 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M30 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388457

Cenové rozmezí
36,4253 Kč - 36,4253 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M12 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385494

Cenové rozmezí
9,3707 Kč - 9,3707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT - sada metrický ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385234

Cenové rozmezí
1 550,8978 Kč - 1 550,8978 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    M24x10
  • Zahrnuje
    M16x15
  • Zahrnuje
    M12x15
  • Zahrnuje
    M22x10
  • Zahrnuje
    M18x25
Kroužky USIT M24 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385531

Cenové rozmezí
22,4925 Kč - 22,4925 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M20 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388433

Cenové rozmezí
17,8211 Kč - 17,8211 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M16 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385500

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 10,9882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické
Kroužky USIT M26 ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388440

Cenové rozmezí
27,9515 Kč - 26,8672 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Barva
    Přírodní, černá
  • Norma závitu
    závity metrické