Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiál: ocel nízkouhlíková;NBR 80 Barva: Přírodní, černá Produktová řada: SR6156, SRV0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikosti závitu | Materiál těsnění | Materiál podložky | Typ | Norma závitu | Typ podložky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1736 Kč - 12,1736 Kč | 80 Skladem |
3/4"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
12,5082 Kč - 13,8887 Kč | 1150 Skladem |
5/8"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
46,5859 Kč - 46,5859 Kč | 822 Skladem |
1"1/2
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
7,1117 Kč - 7,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
74,698 Kč - 74,698 Kč | 968 Skladem |
2"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
9,3707 Kč - 9,3707 Kč | 11 Skladem |
1/2"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
36,1041 Kč - 36,1041 Kč | 461 Skladem |
1"1/4
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
1 292,4078 Kč - 1 292,4078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
1
|
Závity BSP
|
Palcové kroužky USIT – sada
|
||
15,7294 Kč - 15,7294 Kč | 90 Skladem |
1"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
6,024 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
6,5818 Kč - 6,5818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4"
|
pryž nitrilová (NBR 80)
|
ocel nízkouhlíková
|
2
|
Závity BSP
|
Samocentrovací USIT
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku