Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Produktová řada: SR5538 ,SR5548
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|
| 20048389 | 409,9601 Kč - 637,7157 Kč | 79 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 673,8572 Kč - 943,4001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 342,819 Kč - 479,9466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 363,8259 Kč - 565,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20062811 | 222,0619 Kč - 345,4299 Kč | 50 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
|
| 389,5858 Kč - 389,5858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 503,1852 Kč - 704,4592 Kč | 142 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 123,4838 Kč - 172,8774 Kč | 154 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 264,4433 Kč - 411,3563 Kč | 52 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku