Menu Vyhledávání

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.

  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
  • Vhodné pro standardní nebo trvanlivé aplikace.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L2 T2 Velikost závitu Materiál L1 T1 Typ Koupit
13,5401 Kč - 28,8811 Kč 1200 Skladem
1.0 mm
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
2
18,2394 Kč - 38,9167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
142,6029 Kč - 402,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
hliník
60.0 mm
2.0 mm
1
16,2593 Kč - 35,4693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
2.0 mm
2
12,2386 Kč - 26,4036 Kč 176 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
1.5 mm
3
15,813 Kč - 33,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
2.0 mm
2
11,7648 Kč - 25,3624 Kč 500 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
1.5 mm
3
140,1983 Kč - 340,9048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
hliník
60.0 mm
2.5 mm
1
14,6079 Kč - 31,4612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.5 mm
3
15,4784 Kč - 32,5583 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
2.0 mm
2
138,0151 Kč - 264,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
hliník
50.0 mm
2.0 mm
1
19,6338 Kč - 41,981 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
2.0 mm
2
12,6928 Kč - 12,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
35.0 mm
2.0 mm
2
10,8488 Kč - 23,6718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
35.0 mm
2.0 mm
2
7,4596 Kč - 16,0653 Kč 400 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
6,539 Kč - 14,1314 Kč 168 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
7,7303 Kč - 16,6603 Kč 235 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
31,6569 Kč - 44,3197 Kč 296 Skladem
1.0 mm
M10
polyamid
50.0 mm
2.0 mm
1
17,0042 Kč - 36,6676 Kč 500 Skladem
M8
polyamid
40.0 mm
1.5 mm
1
16,831 Kč - 35,929 Kč 418 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
2.0 mm
2
  • z/ze 2
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm černá HDPE

10286418

Cenové rozmezí
28,8811 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm černá HDPE

10286449

Cenové rozmezí
38,9167 Kč - 18,2394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Závitová vložka M10 obdélníkové 60 x 30 mm 2 přírodní

10163993

Cenové rozmezí
402,6913 Kč - 142,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 50 mm 1-2 černá

10286425

Cenové rozmezí
35,4693 Kč - 16,2593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M8 obdélníkové 60 x 30 mm 1-1.5 šedá

10303863

Cenové rozmezí
26,4036 Kč - 12,2386 Kč

Skladové zásoby
176 Skladem
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 40 mm 1-2 černá

10294062

Cenové rozmezí
33,3244 Kč - 15,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 25 mm 1-1.5 šedá

10304020

Cenové rozmezí
25,3624 Kč - 11,7648 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 obdélníkové 60 x 30 mm 2.5 přírodní

10164006

Cenové rozmezí
340,9048 Kč - 140,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
3 Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 30 mm 1-1.5 šedá

10303948

Cenové rozmezí
31,4612 Kč - 14,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 obdélníkové 20 x 40 mm 1-2 černá

10294055

Cenové rozmezí
32,5583 Kč - 15,4784 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka;M10;obdélníkové;50.0 mm;30.0 mm;2;hliník;přírodní

10163986

Cenové rozmezí
264,1376 Kč - 138,0151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 60 mm 1-2 černá

10286463

Cenové rozmezí
41,981 Kč - 19,6338 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 obdélníkové 20 x 35 mm 1-2 černá

10445877

Cenové rozmezí
12,965 Kč - 12,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka M8 obdélníkové 30 x 20 mm 1-2 černá

10286401

Cenové rozmezí
23,6718 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 obdélníkové 40 x 20 mm 1-1.5 šedá

10304075

Cenové rozmezí
16,0653 Kč - 7,4596 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3
3 Závitová vložka M8 obdélníkové 30 x 20 mm 1-1.5 šedá

10303993

Cenové rozmezí
14,1314 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    3
3 Závitová vložka M8 obdélníkové 40 x 20 mm 1-1.5 šedá

10303955

Cenové rozmezí
16,6603 Kč - 7,7303 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 25 mm 2 černá

10248423

Cenové rozmezí
44,3197 Kč - 31,6569 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M8 obdélníkové 40 x 20 mm 1.5 černá

10248416

Cenové rozmezí
36,6676 Kč - 17,0042 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    1
  • Materiál
    polyamid
Závitová vložka M10 obdélníkové 20 x 50 mm 1-2 černá

10286432

Cenové rozmezí
35,929 Kč - 16,831 Kč

Skladové zásoby
418 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    2