Menu Vyhledávání

Vložky do kabelových vývodek

Skladem

Tyto vložky jsou určeny do metrických kabelových vývodek. Různý počet otvorů pro průchod více kabelů zároveň. Vodě odolné utěsnění pro každý kabel. Není třeba používat samostatné vývodky pro jednotlivé kabely, což šetří potřebný prostor.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kabelového svazku Počet vodičů Koupit
10301371 37,9526 Kč - 43,594 Kč 260 Skladem
2.0 - 4.0 mm
2
72,5986 Kč - 83,4173 Kč 90 Skladem
5.0 - 7.0 mm
4
62,708 Kč - 72,0185 Kč 6500 Skladem
5.0 - 7.0 mm
3
52,7884 Kč - 60,6632 Kč 400 Skladem
2.5 - 4.0 mm
3
52,7884 Kč - 60,6632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 - 6.0 mm
2
36,2992 Kč - 41,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 - 2.0 mm
4
72,5986 Kč - 83,4173 Kč 100 Skladem
6.0 - 8.0 mm
3
37,9526 Kč - 43,594 Kč 260 Skladem
1.0 - 2.1 mm
3
173,2737 Kč - 199,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 - 10.0 mm
4
36,2992 Kč - 41,7087 Kč 400 Skladem
1.0 - 2.0 mm
2
62,708 Kč - 72,0185 Kč 10 Skladem
4.0 - 6.0 mm
4
62,708 Kč - 72,0185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 - 7.0 mm
2
Vložky do kabelových vývodek 2 M16 pryž EPDM černá

10301371

Cenové rozmezí
43,594 Kč - 37,9526 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    2.0 - 4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M32 pryž EPDM černá

10301579

Cenové rozmezí
83,4173 Kč - 72,5986 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M25 pryž EPDM černá

10301500

Cenové rozmezí
72,0185 Kč - 62,708 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M20 pryž EPDM černá

10301449

Cenové rozmezí
60,6632 Kč - 52,7884 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    2.5 - 4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M20 pryž EPDM černá

10301432

Cenové rozmezí
60,6632 Kč - 52,7884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    4.0 - 6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M12 pryž EPDM černá

10301326

Cenové rozmezí
41,7087 Kč - 36,2992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    0.5 - 2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M32 pryž EPDM černá

10301562

Cenové rozmezí
83,4173 Kč - 72,5986 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    6.0 - 8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M16 pryž EPDM černá

10301388

Cenové rozmezí
43,594 Kč - 37,9526 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    1.0 - 2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M40 pryž EPDM černá

10301623

Cenové rozmezí
199,0443 Kč - 173,2737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    8.0 - 10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M12 pryž EPDM černá

10301319

Cenové rozmezí
41,7087 Kč - 36,2992 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    1.0 - 2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M25 pryž EPDM černá

10301517

Cenové rozmezí
72,0185 Kč - 62,708 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    4.0 - 6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M25 pryž EPDM černá

10301494

Cenové rozmezí
72,0185 Kč - 62,708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM