Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
759,4752 Kč - 1 084,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
1 111,8636 Kč - 1 588,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
355.0
355.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
392,4669 Kč - 560,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
375.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
715,8678 Kč - 1 022,6322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
610.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
562,6116 Kč - 803,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2
711.2
Ocel válcovaná za studena
60.0
139,6446 Kč - 199,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
1 911,1653 Kč - 2 730,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
608.0
608.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
622,6033 Kč - 889,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
310.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
80,4091 Kč - 114,6901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0
250.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
382,8884 Kč - 546,9835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
328.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
523,0372 Kč - 747,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6
609.6
Ocel válcovaná za studena
60.0
75,8719 Kč - 108,3884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0
254.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
205,686 Kč - 293,9091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
300.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
58,2273 Kč - 83,1818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
350.0
Ocel černěná
20.0
997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
510.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
880,719 Kč - 1 258,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
412.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
494,3016 Kč - 706,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
475.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
757,2066 Kč - 1 081,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
720.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel černěná
20.0
354,657 Kč - 506,6529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
335.6
335.6
Ocel válcovaná za studena
60.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755485

Cenové rozmezí
1 084,8926 Kč - 759,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 355.0 355.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755270

Cenové rozmezí
1 588,5207 Kč - 1 111,8636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    355.0
  • Slide travel tr
    355.0
  • g
    204.0
  • h
    230.0
  • j
    249.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 375.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755362

Cenové rozmezí
560,595 Kč - 392,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 610.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755416

Cenové rozmezí
1 022,6322 Kč - 715,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 711.2 711.2 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755522

Cenové rozmezí
803,5868 Kč - 562,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755560

Cenové rozmezí
199,3843 Kč - 139,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 608.0 608.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755324

Cenové rozmezí
2 730,1281 Kč - 1 911,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    608.0
  • Slide travel tr
    608.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    398.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 310.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755836

Cenové rozmezí
889,2893 Kč - 622,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 250.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755539

Cenové rozmezí
114,6901 Kč - 80,4091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    35.0
  • b
    160.0
  • b1
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 328.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755355

Cenové rozmezí
546,9835 Kč - 382,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 609.6 609.6 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755508

Cenové rozmezí
747,124 Kč - 523,0372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 254.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755638

Cenové rozmezí
108,3884 Kč - 75,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 300.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755706

Cenové rozmezí
293,9091 Kč - 205,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 350.0 20.0 Ocel černěná

20755782

Cenové rozmezí
83,1818 Kč - 58,2273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    700.0
  • c
    135.0
  • e
    146.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 510.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755874

Cenové rozmezí
1 424,9298 Kč - 997,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 412.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755911

Cenové rozmezí
1 258,314 Kč - 880,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 475.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755386

Cenové rozmezí
706,0372 Kč - 494,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 720.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755430

Cenové rozmezí
1 081,8678 Kč - 757,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 20.0 Ocel černěná

20755799

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Výsuvy - vodicí lišty 335.6 335.6 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755454

Cenové rozmezí
506,6529 Kč - 354,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0