Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,9793 Kč - 127,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
305.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
552.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 55,7066 Kč - 79,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
250.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 108,6405 Kč - 155,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 270,9711 Kč - 387,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
600.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 268,1984 Kč - 383,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
400.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 231,3967 Kč - 330,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
700.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 118,4711 Kč - 169,1364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
406.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
705.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 454,9793 Kč - 649,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
210.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 798,2934 Kč - 1 140,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
362.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 93,2645 Kč - 133,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 2 067,9504 Kč - 2 954,2149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
660.0
|
660.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 706,5413 Kč - 1 009,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
650.0
|
674.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 427,5041 Kč - 610,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
457.2
|
457.2
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 163,3388 Kč - 233,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
500.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 1 741,2727 Kč - 2 487,6405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
558.0
|
558.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 686,376 Kč - 980,5372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
425.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 506,4008 Kč - 723,4298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
558.8
|
558.8
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 537,405 Kč - 767,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
260.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku