Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
610.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
462.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0
304.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6
609.6
Ocel válcovaná za studena
60.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
328.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
510.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.0
711.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
412.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
305.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.0
457.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
705.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
700.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
406.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0
660.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0
362.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
300.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
450.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4
660.4
Ocel válcovaná za studena
60.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 610.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 462.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755928


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    462.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.0 304.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755263


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    304.0
  • Slide travel tr
    304.0
  • g
    153.0
  • h
    179.0
  • j
    198.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755560


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 609.6 609.6 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755508


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 328.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755355


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 510.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755874


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Výsuvy - vodicí lišty 711.0 711.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755348


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    711.0
  • Slide travel tr
    711.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    500.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 412.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755911


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 305.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755645


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 457.0 457.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755294


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 705.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755966


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 700.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755621


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 406.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755669


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 660.0 660.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755331


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 362.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755904


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 300.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755546


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 450.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755577


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755300


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Výsuvy - vodicí lišty 660.4 660.4 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755515


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45