Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
44,5076 Kč - 44,5076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
17.0 mm
77,3698 Kč - 77,3698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
18.0 mm
30,5708 Kč - 30,5708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
10.0 mm
26,9017 Kč - 26,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
49,7864 Kč - 49,7864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
7.0 mm
26,7857 Kč - 26,7857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
6.5 mm
36,5748 Kč - 36,5748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
5.0 mm
10152089 20,0276 Kč - 20,0276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
13.0 mm
401,9173 Kč - 401,9173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
32.0 mm
83,6748 Kč - 83,6748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
16.0 mm
37,706 Kč - 37,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
14.0 mm
40,2004 Kč - 40,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
6.0 mm
10152140 364,9219 Kč - 364,9219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
28.0 mm
86,8398 Kč - 86,8398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
21.0 mm
169,6771 Kč - 169,6771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
20.0 mm
30,5708 Kč - 30,5708 Kč 150 Skladem
M12
5.0 mm
33,1926 Kč - 33,1926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
518,0664 Kč - 518,0664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
2 879,6936 Kč - 2 879,6936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
21.0 mm
207,0496 Kč - 435,0099 Kč 17 Skladem
M16
7.5 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152102

Cenové rozmezí
44,5076 Kč - 44,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 17.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152249

Cenové rozmezí
77,3698 Kč - 77,3698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152065

Cenové rozmezí
30,5708 Kč - 30,5708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 10.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152386

Cenové rozmezí
26,9017 Kč - 26,9017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 černá

10152164

Cenové rozmezí
49,7864 Kč - 49,7864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152348

Cenové rozmezí
26,7857 Kč - 26,7857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152324

Cenové rozmezí
36,5748 Kč - 36,5748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152089

Cenové rozmezí
20,0276 Kč - 20,0276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152300

Cenové rozmezí
401,9173 Kč - 401,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10629703

Cenové rozmezí
83,6748 Kč - 83,6748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152218

Cenové rozmezí
37,706 Kč - 37,706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152362

Cenové rozmezí
40,2004 Kč - 40,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152140

Cenové rozmezí
364,9219 Kč - 364,9219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
Vývodky kabelové M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152126

Cenové rozmezí
86,8398 Kč - 86,8398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 21.0 mm
Vývodky kabelové PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152263

Cenové rozmezí
169,6771 Kč - 169,6771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152041

Cenové rozmezí
30,5708 Kč - 30,5708 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10426173

Cenové rozmezí
33,1926 Kč - 33,1926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152287

Cenové rozmezí
518,0664 Kč - 518,0664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 21.0 mm mosaz přírodní

10636152

Cenové rozmezí
2 879,6936 Kč - 2 879,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    prémiové EMC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M16 5.0 mm 7.5 mm mosaz přírodní

10207208

Cenové rozmezí
435,0099 Kč - 207,0496 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M16