Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
6 721,1987 Kč - 7 721,0501 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč | 2 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10267677 | 618,6637 Kč - 1 040,5276 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
272,9504 Kč - 532,4242 Kč | 165 Skladem |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4 660,3071 Kč - 4 660,3071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč | 1 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč | 1 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
142,6664 Kč - 221,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
266,3174 Kč - 414,2714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
52,2446 Kč - 87,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
64,1448 Kč - 91,483 Kč | 11 Skladem |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
93,9429 Kč - 133,8777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
38,652 Kč - 65,2281 Kč | 9 Skladem |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
106,6419 Kč - 126,0018 Kč | 20 Skladem |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
60,0698 Kč - 101,152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
105,3828 Kč - 149,4968 Kč | 558 Skladem |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
375,9881 Kč - 632,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
297,0326 Kč - 579,9212 Kč | 95 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
56,2113 Kč - 94,4582 Kč | 5 Skladem |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
507,7625 Kč - 991,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku