Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
105,3828 Kč - 149,4968 Kč | 558 Skladem |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
106,6419 Kč - 126,0018 Kč | 20 Skladem |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
83,3016 Kč - 140,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
64,1448 Kč - 91,483 Kč | 11 Skladem |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
297,0326 Kč - 579,9212 Kč | 95 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
770,6868 Kč - 1 504,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
56,2113 Kč - 94,4582 Kč | 5 Skladem |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10267608 | 114,3317 Kč - 192,6351 Kč | 21 Skladem |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
451,776 Kč - 760,128 Kč | 690 Skladem |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
93,9429 Kč - 133,8777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
375,9881 Kč - 632,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
507,7625 Kč - 991,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1 303,2427 Kč - 1 303,2427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
60,0698 Kč - 101,152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
38,652 Kč - 65,2281 Kč | 9 Skladem |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1 494,6455 Kč - 1 494,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
457,4621 Kč - 769,7969 Kč | 7 Skladem |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
75,5848 Kč - 89,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
137,4417 Kč - 195,6103 Kč | 4895 Skladem |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
46,721 Kč - 54,9928 Kč | 276 Skladem |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku