Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
2 221,8951 Kč - 2 221,8951 Kč 5 Skladem
M25
17.0 mm
190,0383 Kč - 224,4935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
25.0 mm
3 208,2622 Kč - 6 967,481 Kč 4 Skladem
M40
28.0 mm
1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč 102 Skladem
M50
35.0 mm
121,2743 Kč - 188,6488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
6.5 mm
184,2863 Kč - 286,6675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
14.0 mm
81,2377 Kč - 81,2377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
16.0 mm
26,1182 Kč - 26,1182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
29,6804 Kč - 29,6804 Kč 150 Skladem
M12
5.0 mm
48,3363 Kč - 48,3363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
7.0 mm
36,6078 Kč - 36,6078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
14.0 mm
84,3105 Kč - 84,3105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
21.0 mm
164,7351 Kč - 164,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
20.0 mm
10152089 19,4443 Kč - 19,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
13.0 mm
39,0295 Kč - 39,0295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
6.0 mm
502,9771 Kč - 502,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
29,6804 Kč - 29,6804 Kč 2705 Skladem
M16
10.0 mm
75,1163 Kč - 75,1163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
18.0 mm
43,2112 Kč - 43,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
17.0 mm
32,2258 Kč - 32,2258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10304297

Cenové rozmezí
2 221,8951 Kč - 2 221,8951 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267752

Cenové rozmezí
224,4935 Kč - 190,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm ocel nerezavějící

10304310

Cenové rozmezí
6 967,481 Kč - 3 208,2622 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm mosaz přírodní

10278314

Cenové rozmezí
2 113,4066 Kč - 1 846,3407 Kč

Skladové zásoby
102 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M12 3.0 mm 6.5 mm mosaz přírodní

10237168

Cenové rozmezí
188,6488 Kč - 121,2743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.8 mm
Vývodky kabelové - EMC M25 10.0 mm 14.0 mm mosaz přírodní

10237144

Cenové rozmezí
286,6675 Kč - 184,2863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10629703

Cenové rozmezí
81,2377 Kč - 81,2377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152386

Cenové rozmezí
26,1182 Kč - 26,1182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152041

Cenové rozmezí
29,6804 Kč - 29,6804 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 černá

10152164

Cenové rozmezí
48,3363 Kč - 48,3363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152218

Cenové rozmezí
36,6078 Kč - 36,6078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152126

Cenové rozmezí
84,3105 Kč - 84,3105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 21.0 mm
Vývodky kabelové PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152263

Cenové rozmezí
164,7351 Kč - 164,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152089

Cenové rozmezí
19,4443 Kč - 19,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152362

Cenové rozmezí
39,0295 Kč - 39,0295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152287

Cenové rozmezí
502,9771 Kč - 502,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152065

Cenové rozmezí
29,6804 Kč - 29,6804 Kč

Skladové zásoby
2705 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 10.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152249

Cenové rozmezí
75,1163 Kč - 75,1163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152102

Cenové rozmezí
43,2112 Kč - 43,2112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 17.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10426173

Cenové rozmezí
32,2258 Kč - 32,2258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm