Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč | 1 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6 721,1987 Kč - 7 721,0501 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4 660,3071 Kč - 4 660,3071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,9019 Kč - 58,683 Kč | 1 Skladem |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
195,8057 Kč - 329,4879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10267677 | 618,6637 Kč - 1 040,5276 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč | 102 Skladem |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3 208,2622 Kč - 6 967,481 Kč | 4 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
4 660,0841 Kč - 10 119,8927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
78,0608 Kč - 86,7344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2 221,8951 Kč - 2 221,8951 Kč | 5 Skladem |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
142,6664 Kč - 221,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč | 1 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
104,8249 Kč - 149,2885 Kč | 5 Skladem |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
184,2863 Kč - 286,6675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
30,2437 Kč - 70,3125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
29,6804 Kč - 29,6804 Kč | 150 Skladem |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
36,6078 Kč - 36,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
39,0295 Kč - 39,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
43,2112 Kč - 43,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku