Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
390,211 Kč - 390,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
32.0 mm
26,1182 Kč - 26,1182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
32,2258 Kč - 32,2258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
48,3363 Kč - 48,3363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
7.0 mm
10152089 19,4443 Kč - 19,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
13.0 mm
29,6804 Kč - 29,6804 Kč 2705 Skladem
M16
10.0 mm
81,2377 Kč - 81,2377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
16.0 mm
84,3105 Kč - 84,3105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
21.0 mm
164,7351 Kč - 164,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
20.0 mm
35,5095 Kč - 35,5095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
5.0 mm
10152140 354,2931 Kč - 354,2931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
28.0 mm
502,9771 Kč - 502,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
26,0056 Kč - 26,0056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
6.5 mm
75,1163 Kč - 75,1163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
18.0 mm
86,3339 Kč - 95,9265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
265,4283 Kč - 294,9203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
25.0 mm
190,3638 Kč - 211,5154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
18.0 mm
140,8509 Kč - 140,8509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
14.0 mm
94,798 Kč - 105,3311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152300

Cenové rozmezí
390,211 Kč - 390,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152386

Cenové rozmezí
26,1182 Kč - 26,1182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10426173

Cenové rozmezí
32,2258 Kč - 32,2258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 černá

10152164

Cenové rozmezí
48,3363 Kč - 48,3363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152089

Cenové rozmezí
19,4443 Kč - 19,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
Vývodky kabelové M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152065

Cenové rozmezí
29,6804 Kč - 29,6804 Kč

Skladové zásoby
2705 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 10.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10629703

Cenové rozmezí
81,2377 Kč - 81,2377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    standardní
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152126

Cenové rozmezí
84,3105 Kč - 84,3105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 21.0 mm
Vývodky kabelové PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152263

Cenové rozmezí
164,7351 Kč - 164,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152324

Cenové rozmezí
35,5095 Kč - 35,5095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152140

Cenové rozmezí
354,2931 Kč - 354,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152287

Cenové rozmezí
502,9771 Kč - 502,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152348

Cenové rozmezí
26,0056 Kč - 26,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152249

Cenové rozmezí
75,1163 Kč - 75,1163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10646816

Cenové rozmezí
95,9265 Kč - 86,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M40 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10646823

Cenové rozmezí
294,9203 Kč - 265,4283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10646854

Cenové rozmezí
211,5154 Kč - 190,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M25 10.0 mm 14.0 mm mosaz přírodní

10646847

Cenové rozmezí
140,8509 Kč - 140,8509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
Vývodky kabelové - EMC M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10646830

Cenové rozmezí
105,3311 Kč - 94,798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    34.6 mm