Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10152119 | 52,2519 Kč - 52,2519 Kč | 1125 Skladem |
M32
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 88,547 Kč - 101,9621 Kč | 304 Skladem |
PG 48
|
černá
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 15,9284 Kč | 100 Skladem |
PG 16
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 26,7857 Kč - 26,7857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,6643 Kč - 7,8134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 22,0613 Kč - 22,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10264119 | 23,397 Kč - 27,3182 Kč | 1050 Skladem |
M25
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 12,5818 Kč - 14,9517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10264645 | 126,5226 Kč - 150,2357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
šedá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 19,4904 Kč - 23,1242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2 in
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 37,1137 Kč - 43,0886 Kč | 533 Skladem |
M32
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,3322 Kč - 13,6303 Kč | 300 Skladem |
M12
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 81,91 Kč - 90,1011 Kč | 4 Skladem |
M25
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264171 | 84,1521 Kč - 84,1521 Kč | 178 Skladem |
M40
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 37,5876 Kč - 43,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,3897 Kč - 13,6303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 72,7479 Kč - 84,1521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 37,0274 Kč - 43,0886 Kč | 10 Skladem |
M32
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,5568 Kč - 22,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,686 Kč - 22,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku