Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 238
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Minimální průměr kabelu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
32,3095 Kč - 38,1104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4" NPT
152,2883 Kč - 215,0109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG29
18.0 mm
25.0 mm
65,8042 Kč - 126,8674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
34,4709 Kč - 134,2859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
3.0 mm
6.5 mm
32,1561 Kč - 125,1801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG7
3.5 mm
6.0 mm
40,23 Kč - 88,2968 Kč 25 Skladem
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
69,1928 Kč - 118,3055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
11.0 mm
16.0 mm
883,8933 Kč - 1 015,3937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
34.0 mm
48.0 mm
22,1335 Kč - 25,386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
4.5 mm
10.0 mm
513,3542 Kč - 578,2243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
23.0 mm
25.0 mm
194,5705 Kč - 228,9396 Kč 650 Skladem
M40
16.0 mm
28.0 mm
239,3446 Kč - 293,0173 Kč 4 Skladem
M32
13.0 mm
21.0 mm
21,8802 Kč - 25,0904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
3.0 mm
7.0 mm
68,0201 Kč - 81,9733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
9.0 mm
17.0 mm
19,0203 Kč - 22,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
131,5388 Kč - 154,6171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
11,058 Kč - 13,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
131,9572 Kč - 154,6171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
23,0921 Kč - 26,5225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
11,058 Kč - 13,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
  • z/ze 12
Vývodky kabelové 3/4" NPT polyamid šedá

10264751

Cenové rozmezí
38,1104 Kč - 32,3095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG29 18.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10354506

Cenové rozmezí
215,0109 Kč - 152,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    10.9 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

10354384

Cenové rozmezí
126,8674 Kč - 65,8042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10354513

Cenové rozmezí
134,2859 Kč - 34,4709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    7.9 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG7 3.5 mm 6.0 mm polyamid černá

10354445

Cenové rozmezí
125,1801 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ příslušenství
    včetně pojistné matice
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13 6.0 mm 10.0 mm polyamid šedá

10354360

Cenové rozmezí
88,2968 Kč - 40,23 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 11.0 mm 16.0 mm polyamid šedá

10354421

Cenové rozmezí
118,3055 Kč - 69,1928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    10.7 mm
  • Ochranná třída EN
    EN50262
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm polyamid zelená

10639498

Cenové rozmezí
1 015,3937 Kč - 883,8933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ vývodky
    ATEX nízkonapěťové
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    34.0 - 48.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Vývodky kabelové M16 4.5 mm 10.0 mm polyamid šedá

10301333

Cenové rozmezí
25,386 Kč - 22,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.5 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10304396

Cenové rozmezí
578,2243 Kč - 513,3542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    23.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

10301586

Cenové rozmezí
228,9396 Kč - 194,5705 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M32 13.0 mm 21.0 mm polyamid šedá

10301524

Cenové rozmezí
293,0173 Kč - 239,3446 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 21.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
Vývodky kabelové M12 3.0 mm 7.0 mm polyamid šedá

10301272

Cenové rozmezí
25,0904 Kč - 21,8802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 17.0 mm polyamid černá

10301463

Cenové rozmezí
81,9733 Kč - 68,0201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    pro více kabelů
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celková délka
    47.0 mm
Vývodky kabelové 1/2" NPT polyamid černá

10264676

Cenové rozmezí
22,4507 Kč - 19,0203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M63 polyamid černá

10264522

Cenové rozmezí
154,6171 Kč - 131,5388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M12 polyamid černá

10264393

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M63 polyamid šedá

10264652

Cenové rozmezí
154,6171 Kč - 131,9572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M25 polyamid šedá

10264607

Cenové rozmezí
26,5225 Kč - 23,0921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M12 polyamid šedá

10264539

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    standardní
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6