Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
194,5705 Kč - 228,9396 Kč | 650 Skladem |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
29,5484 Kč - 74,91 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
37,3435 Kč - 81,9521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
39,2538 Kč - 118,5425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
122,1263 Kč - 230,5895 Kč | 45 Skladem |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
76,5276 Kč - 87,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
22,1335 Kč - 25,386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,8802 Kč - 25,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
302,6479 Kč - 302,6479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
22,8411 Kč - 26,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
|
|
||
36,0327 Kč - 41,8336 Kč | 458 Skladem |
M32
|
|
|
||
11,0022 Kč - 13,2333 Kč | 400 Skladem |
M12
|
|
|
||
14,5162 Kč - 14,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
||
81,701 Kč - 81,701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
|
|
||
12,2293 Kč - 14,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
||
18,0163 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
22,7017 Kč - 26,5225 Kč | 45 Skladem |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
70,629 Kč - 81,701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
|
|
||
17,9605 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
||
79,5243 Kč - 87,4768 Kč | 4 Skladem |
M25
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku