Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – s rychlou montáží

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
237,0293 Kč - 372,4725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 17.0 mm polyamid šedá světlá

10643549

Cenové rozmezí
372,4725 Kč - 237,0293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Typ vývodky
    Click-In
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Cena/ za kus včetně DPH
    14.3836 GBP