Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – se spirálou

Skladem

Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
23,4965 Kč - 23,4965 Kč 300 Skladem
M12
6.5 mm
30,1899 Kč - 35,0844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" NPT
8.0 mm
81,4779 Kč - 81,4779 Kč 4 Skladem
PG 21
18.0 mm
36,8135 Kč - 36,8135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
12.0 mm
35,0844 Kč - 35,0844 Kč 13 Skladem
PG 11
10.0 mm
49,517 Kč - 49,517 Kč 161 Skladem
PG 16
14.0 mm
23,4965 Kč - 23,4965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
6.5 mm
40,7319 Kč - 40,7319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
36,8135 Kč - 36,8135 Kč 143 Skladem
M20
12.0 mm
23,4965 Kč - 23,4965 Kč 200 Skladem
PG 7
6.5 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč 218 Skladem
PG 9
8.0 mm
49,517 Kč - 49,517 Kč 120 Skladem
PG 16
14.0 mm
81,4779 Kč - 81,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
18.0 mm
73,655 Kč - 73,655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
18.0 mm
23,4965 Kč - 23,4965 Kč 650 Skladem
M12
6.5 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč 100 Skladem
M16
8.0 mm
42,3356 Kč - 49,517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
12.0 mm
35,0844 Kč - 35,0844 Kč 205 Skladem
PG 11
10.0 mm
73,655 Kč - 73,655 Kč 100 Skladem
M25
18.0 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
  • z/ze 2
Vývodky kabelové - se spirálou M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10264881

Cenové rozmezí
23,4965 Kč - 23,4965 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10264966

Cenové rozmezí
35,0844 Kč - 30,1899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3917390099
Vývodky kabelové - se spirálou PG 21 13.0 mm 18.0 mm polyamid černá

10264812

Cenové rozmezí
81,4779 Kč - 81,4779 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

10264942

Cenové rozmezí
36,8135 Kč - 36,8135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid šedá

10264843

Cenové rozmezí
35,0844 Kč - 35,0844 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid šedá

10264867

Cenové rozmezí
49,517 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
161 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid šedá

10264829

Cenové rozmezí
23,4965 Kč - 23,4965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10264799

Cenové rozmezí
40,7319 Kč - 40,7319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10264904

Cenové rozmezí
36,8135 Kč - 36,8135 Kč

Skladové zásoby
143 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10264768

Cenové rozmezí
23,4965 Kč - 23,4965 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10264775

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
218 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10264805

Cenové rozmezí
49,517 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 21 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

10264874

Cenové rozmezí
81,4779 Kč - 81,4779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

10264959

Cenové rozmezí
73,655 Kč - 73,655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid šedá

10264928

Cenové rozmezí
23,4965 Kč - 23,4965 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M16 4.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10264898

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10264973

Cenové rozmezí
49,517 Kč - 42,3356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10264782

Cenové rozmezí
35,0844 Kč - 35,0844 Kč

Skladové zásoby
205 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid černá

10264911

Cenové rozmezí
73,655 Kč - 73,655 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10264836

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790