Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Průměr montážního otvoru | Celková šířka | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10272619 | 24,3053 Kč - 24,3053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
|
55,2483 Kč - 94,9937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
22,102 Kč - 22,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
123,716 Kč - 212,9697 Kč | 31 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku