Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – bezpečnostní

Skladem

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Povrchová úprava Koupit
106,7333 Kč - 166,0298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
pochromováno
77,4524 Kč - 108,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
68,2955 Kč - 95,6137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72,6117 Kč - 101,6564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
pochromováno
77,5631 Kč - 108,5883 Kč 107 Skladem
18.5 mm
77,4524 Kč - 108,4335 Kč 50 Skladem
26.5 mm
99,9928 Kč - 139,99 Kč 36 Skladem
77,5631 Kč - 108,5883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
černě práškováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
pochromováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
pochromováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
černě práškováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
černě práškováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
černě práškováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
černě práškováno
144,1052 Kč - 224,1639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
pochromováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
černě práškováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
pochromováno
132,9701 Kč - 206,8425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
černě práškováno
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové Secure Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm stříbrná

20126148

Cenové rozmezí
166,0298 Kč - 106,7333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové Secure 24.5 mm černá

20125684

Cenové rozmezí
108,4335 Kč - 77,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové

20125677

Cenové rozmezí
95,6137 Kč - 68,2955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové Secure 14.5 mm černá

20125707

Cenové rozmezí
101,6564 Kč - 72,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075262

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové západka s jazýčkem 18.5 mm černá

20073435

Cenové rozmezí
108,5883 Kč - 77,5631 Kč

Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové Secure 26.5 mm černá

20125691

Cenové rozmezí
108,4335 Kč - 77,4524 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové

20125660

Cenové rozmezí
139,99 Kč - 99,9928 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové

20125653

Cenové rozmezí
108,5883 Kč - 77,5631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm černá

20075514

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075309

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075507

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm černá

20075453

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm černá

20075354

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm černá

20075538

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm černá

20075316

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm stříbrná

20075521

Cenové rozmezí
224,1639 Kč - 144,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm černá

20075293

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075460

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm černá

20075378

Cenové rozmezí
206,8425 Kč - 132,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000